Anschlussstecker
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.726.03 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 20,5 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Der Anschlussstecker wird beispielsweise für die Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 5P Buchse A-kodiert (0.0.725.68) verwendet.
Varianten
Sortieren nach
| Anzahl Kontakte: 4 | |
| Anzahl Kontakte: 5 | |
| Anzahl Kontakte: 8 |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85367000