Behälter-Schwenkarm


Gewählte Variante
Behälter-Schwenkarm 8 80-370 (0.0.663.27)
Behälter-Schwenkarm 8 80-370
0.0.663.27
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Schwenkarm 8 80-370 mit Höhenverstellung
4 Behälterprofile 8 80x40 315 mm, Al, eloxiert
Profil 8 40x40 leicht 360 mm, Al, eloxiert
8 Befestigungsplatten Behälterprofil 8 80x40
Fmax. = 400 N
Befestigungselemente

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.663.27
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 7,09 kg
Kraft max.Fmax. = 400 N
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Wer viel mit Schrauben, Muttern und anderen Kleinteilen arbeitet, findet mit den item Behälter-Schwenkarmen die perfekte Lösung. An vier Auslegern können Greifschalen und Sichtlagerkisten unterschiedlichster Hersteller sicher eingehängt werden.
In der Reibung einstellbare Drehgelenke und die vier neigbaren Behälterprofile bringen die Behälter in die gewünschte Greifposition. Mithilfe dreier Gelenkachsen lässt sich sowohl der Abstand zum Bediener als auch die winkelige Ausrichtung perfekt einstellen.
Die vier Ausleger der Behälteraufnahme können vertikal für verschiedene Kistengrößen angepasst werden.
Hinweis: Alle Komponenten für die Gestaltung individueller Bereitstellungen finden Sie im Kapitel Schwenkarme.
Durch die Auswahl entsprechender Befestigungsbohrungen können Sie den Entnahmewinkel α auf 0°, 7,5° und 15° einstellen. Damit ist ermüdungsfreies Zugreifen auf die eingehängten Behälter gewährleistet.

Varianten

Sortieren nach

Počet kloubů:  3
Počet kloubů:  2

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090