Synchronwellen-Ausgleichskupplung
Technische Daten
Lieferumfang
2 Halbschalen, St, verzinkt
8 Zylinderschrauben DIN 912-M8x20, St, verzinkt und gewachst
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.472.28 | 
|---|---|
| Drehmoment max. | Mmax. = 28 Nm | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 0,745 kg | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Die Verschraubung der beiden Kupplungshälften muss auf entfettete Wellenenden mit den mitgelieferten gewachsten Schrauben erfolgen, um die notwendige Drehmoment-Übertragung zu erzielen.
Varianten
Sortieren nach
| Drive type: spline shaft VK14 | |
| Drive type: spline shaft VK32 | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23030902
eCl@ss 4.0
 23030902
eCl@ss 4.1
 23030902
eCl@ss 5.0
 23030902
eCl@ss 5.1
 23030902
eCl@ss 6.0.1
 23030902
eCl@ss 7.1
 23030902
eCl@ss 11.0
 23031101
UNSPSC 9.0
 26111510
UNSPSC 7.0
 26111510
Zolltarifnummer
 84836080