Rändelgriff Pi


Gewählte Variante
Rändelmutter Pi D54 M8 PA, schwarz (0.0.679.26)
Rändelmutter Pi D54 M8 PA, schwarz
0.0.679.26
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Griff, PA-GF, schwarz mit Gewindeeinsatz, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.679.26
ESD-sicherNein
Gewichtm = 35 g
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz

Beschreibung

Konturiert und trotzdem perfekt abgerundet: Ein Rändelknopf kann in jeder Lage gut bedient werden und ermöglicht durch die sanfte Rändelung mehr Grip als eine reine Scheibe. Die Befestigung erfolgt entweder als Schraube mit Außengewinde oder als Mutter mit Innengewinde.Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Rändelknöpfe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.
Beachten Sie zur Befestigung die innere Geometrie der Rändelmutter:

Varianten

Sortieren nach

Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M5Średnica:  34Wysokość/głębokość Z:  18
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M5Średnica:  34Wysokość/głębokość Z:  18
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M5Średnica:  34Wysokość/głębokość Z:  18
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M5Średnica:  34Wysokość/głębokość Z:  18
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M5Średnica:  34Wysokość/głębokość Z:  18
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M5Średnica:  34Wysokość/głębokość Z:  18
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  ŚrubaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  NakrętkaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M5Średnica:  34Wysokość/głębokość Z:  18
Wersja:  NakrętkaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M5Średnica:  34Wysokość/głębokość Z:  18
Wersja:  NakrętkaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  NakrętkaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M6Średnica:  44Wysokość/głębokość Z:  22
Wersja:  NakrętkaKolor:  k. szary k. szaryGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26
Wersja:  NakrętkaKolor:  k. czarny k. czarnyGwint:  M8Średnica:  54Wysokość/głębokość Z:  26

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110708
eCl@ss 4.0
23110708
eCl@ss 4.1
23110708
eCl@ss 5.0
23110708
eCl@ss 5.1
23110708
UNSPSC 7.0
31161729
UNSPSC 9.0
31161729
eCl@ss 6.0.1
23110708
eCl@ss 7.1
23110708
eCl@ss 11.0
23110710
Zolltarifnummer
83024900