Doppelgurtförderer 8 40 D
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Gesamtbreite Förderer | BG = 172–2400 mm | 
|---|---|
| Achsabstand | LA = 500–6000 mm | 
| Antriebsanordnung | Auslaufseite links/rechts | 
| Antriebsposition | 0°; 90°; 180°; 270° | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| Baureihe | Fördertechnik | 
| Breite Förderer | BF = 40, 80 mm | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Lieferzustand | vormontiert | 
| max. Gesamtlast im Förderbetrieb | 55 kg | 
| max. Gesamtlast im Staubetrieb | 17 kg | 
| max. Streckenlast | 25 kg/m | 
| Nennspannung | Un = 230/400 V | 
| Transportbandgeschwindigkeit | V TB = 2.5–28.9 m/min | 
| Breite Transportband | BT = BF-5 mm | 
Beschreibung
Der stabile Tragrahmen mit vier frei nutzbaren Nuten 8 erleichtert die Befestigung von Zubehör, den Anschluss von Ständern und die Integration in Maschinen. Der Freiraum zwischen den beiden Gurten erlaubt die Montage von Sensoren und Aktoren unterhalb des Transportguts.
Je nach Gurtauslegung ist der Doppelgurtförderer 8 40 D durch geringere Haftreibung staufähig oder für die kontinuierliche Beförderung mit einer Steigung von bis zu 20° ausgelegt.
Downloads
Doppelgurtförderer 8 40 D
* Pflichtangabe