Schwenkarm 8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Profile 8 40x40 3N leicht
1 Anschlussgelenk
1 Standardgelenk
1 Gelenk schwer
1 Anschlussabdeckung, PA, grau
3 Anschlussplatten, Al, natur
1 Halbrundschraube M8x22, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.631.19 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 2,7 kg |
| Kraft max. | Fmax. = 80 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Die beiden Schenkel sind mit einem Gelenk verbunden, um zusätzlich den Abstand zum Bediener manipulieren zu können. Das stabile Anschlussgelenk hat eine Anschlussgeometrie für Profile 8. Der Doppelschwenkarm sollte nur an vertikal verlaufende Profilnuten montiert werden.
Die Reichweite des Doppelschwenkarmes liegt bei ca. 695 mm, die maximale vertikale Last liegt bei 80 N.
Alle Gelenke erlauben eine Rotation um 360° und sind im Reibmoment einstellbar.
Varianten
Sortieren nach
| Número de uniones: 2 | Diseño: Light | |
| Número de uniones: 3 | Diseño: Estándar | |
| Número de uniones: 3 | Diseño: Alto rendimiento |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090