Technische Daten
Lieferumfang
1 Doppelschwenkarm 8 695
1 Höhenverstellung 8 240
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.691.23 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 2,97 kg | 
| Kraft max. | Fmax. = 80 N | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Lieferzustand | vormontiert | 
Beschreibung
Die Montage am Profil wird durch die fünf vormontierten Sätze vereinfacht.
Fmax. = 140 N
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 7.0
 56111905
UNSPSC 9.0
 56111905
eCl@ss 11.0
 21100290
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 84879090