Antriebssatz


Gewählte Variante
Antriebssatz 6 60 D30/D12 SE 40 (0.0.692.53)
Antriebssatz 6 60 D30/D12 SE 40
0.0.692.53
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Kupplungsgehäuse 6 D30, Al
Adapterplatte 6 D30, für Motor SE 40, Al
Spreiznabenkupplungshälfte D30/D12, St und Al
Kupplungszahnkranz D30, PU, blau
Kupplungshälfte D30/D8, für Motor SE 40, Al
4 Zylinderschrauben DIN 912-M3x10, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x12, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x40, St, verzinkt
Abdeckkappe D30F, PA, grau
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 2,8 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 2 Nm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.692.53
ESD-sicherNein
Gewichtm = 407 g
maximal zulässiges Moment der Kupplung – antriebsseitigMmax = 3,7 Nm
Wirkungsgradη = 1
Liefereinheit1 Satz
max. HubHmax = 600 mm

Beschreibung

Der Antriebssatz 6 60 D30/D12 SE 40 verbindet die Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem item Motor der 40er Baureihe. Lineareinheit und Motor können so direkt, ohne maschinelle Bearbeitung miteinander verbunden werden.

Varianten

Sortieren nach

Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D15Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D15Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D80
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D80
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  ParalelníSpojka:  -
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  ParalelníSpojka:  -
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23031190
eCl@ss 4.0
23031101
eCl@ss 4.1
23031101
eCl@ss 5.0
23031190
eCl@ss 5.1
23031190
eCl@ss 6.0.1
23031190
eCl@ss 7.1
23031190
eCl@ss 8.0
23031190
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090