Antriebssatz
Technische Daten
Lieferumfang
Kupplungsgehäuse 8 D40, Al
Adapterplatte 8 D40, für Motor SE 80, Al
Kupplungsplatte D30/D55, Al
Kupplungshälfte D40/D19, für Motor SE 80, Al
Spreiznabenkupplungshälfte D40/D15, St und Al
Kupplungszahnkranz D40, PU, grün
Zentrierung D63-D50, St
Zentrierung D50-D50, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x20, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x60, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St, verzinkt
Abdeckkappe D30F, PA, grau
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 9,6 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.672.77 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1,177 kg |
| maximal zulässiges Moment der Kupplung – antriebsseitig | Mmax = 7,5 Nm |
| Wirkungsgrad | η = 1 |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Je nach Leistungsklasse des Motors stehen unterschiedliche Modelle zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D80 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D80 | |
| Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Parallel | Kupplung: - | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Parallel | Kupplung: - | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090