Antriebssatz


Gewählte Variante
Antriebssatz KLE 8 80x80 AP/WP 60 (0.0.673.26)
Antriebssatz KLE 8 80x80 AP/WP 60
0.0.673.26
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Lieferumfang

Kupplungsgehäuse KLE 8 80x80, Al
Adapterplatte  KLE 8 80x80, für Getriebe AP/WP 60, Al
Kupplungshälfte D55/D14, für Getriebe AP/WP 60, Al
Kupplungshälfte D55 KLE 8 80x80 Al
Kupplungszahnkranz D55, PU, grün
Zentrierung D55 KLE 8 80x80, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x18, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x14, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x85, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 912-M8x25, St, verzinkt
Abdeckplatte 8 D15, PA, grau
Anzugsdrehmoment Kupplungshälfte D55 KLE 8 80x80 Al 25 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.673.26
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1,708 kg
maximal zulässiges Moment der Kupplung – antriebsseitigMmax = 50 Nm
Wirkungsgradη = 1
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten KLE in verschiedenen Baugrößen abgestimmt. Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und kann direkt an der Lineareinheit montiert werden. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet. Je nach Baugröße des Antriebs stehen verschiedene Antriebssätze zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  GSFType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Type d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D15Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D15Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D80
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Type d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D80
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  6Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  6Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  KLEType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  KRFType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D50
Série:  8Compatibilité:  KRFType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D50
Série:  8Compatibilité:  KRFType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D50
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur NEMA 24Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 40Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D40
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  Moteur SE 60Direction de sortie:  parallèleAccouplement:  -
Série:  6Compatibilité:  Entraînement par visType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  parallèleAccouplement:  -
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 60Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  Réducteur AP/WP 80Direction de sortie:  AxialAccouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  CrémaillèreType d’entraînement:  UniversalDirection de sortie:  AxialAccouplement:  D55

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090