Antriebssatz
Technische Daten
Lieferumfang
Kupplungsgehäuse 8 D80, Al
Adapterplatte 8 D55/D80, für Getriebe AP/WP 80, Al
Kupplungshälfte D80/D20, für Getriebe AP/WP 80, Al
Spreiznabenkupplungshälfte D80/D34, St und Al
Kupplungszahnkranz D80, PU, rot
Zentrierung D95-D65, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x20, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x15, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x20, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x100, St, verzinkt
Abdeckkappe D15, PA, grau
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 49 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 23 Nm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.672.76 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 3,779 kg |
| maximal zulässiges Moment der Kupplung – antriebsseitig | Mmax = 92 Nm |
| Wirkungsgrad | η = 1 |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und kann direkt an der Lineareinheit montiert werden. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.
Je nach Baugröße des Antriebs stehen verschiedene Antriebssätze zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
| Řada: 8 | Kompatibilita: GSF | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: GSF | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 40 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: GSF | Typ pohonu: Motor NEMA 24 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 5 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D12 | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 5 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D12 | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 40 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 5 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D12 | Typ pohonu: Motor NEMA 24 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D15 | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D40 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D15 | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 60 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D40 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D34 | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D34 | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D80 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D34 | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 60 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D34 | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 80 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: rozpínací nábojová spojka D34 | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 80 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D80 | |
| Řada: 5 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 5 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 40 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 5 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Motor NEMA 24 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D40 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 40 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D40 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 60 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D40 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 60 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: KLE | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 80 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: KRF | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D50 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: KRF | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 60 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D50 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: KRF | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 80 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D50 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Motor NEMA 24 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Motor SE 40 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Motor SE 60 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D30 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D40 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Motor SE 60 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D40 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Motor SE 80 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D40 | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Motor SE 60 | Směr výstupu pohonu: Paralelní | Spojka: - | |
| Řada: 6 | Kompatibilita: Kuličkový šroub | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Paralelní | Spojka: - | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: Hřeben | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 60 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: Hřeben | Typ pohonu: Převodovka AP/WP 80 | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 | |
| Řada: 8 | Kompatibilita: Hřeben | Typ pohonu: Univerzální | Směr výstupu pohonu: Axiální | Spojka: D55 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090