Halter Endschalter
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse und Verdrehsicherung, PA-GF, schwarz
Federscheibe, St, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.406.41 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 7 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Durch Verzicht auf die Verdrehsicherung ist die Befestigung der Endschalterhalter an Profilen aller Baureihen möglich.
Befestigungsmöglichkeit der Endschalterhalter D6.5, D8 und D12 mittels Zylinderschraube DIN 912-M4, Federscheibe und Nutenstein der entsprechenden Baureihe.
Varianten
Sortieren nach
| Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 6,5 mm | |
| Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 8 mm | |
| Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 12 mm | |
| Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 18 mm | |
| Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 20 mm | |
| Kompatibilität: KRF | Endschalterdurchmesser: - | |
| Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Endschalterdurchmesser: Ø 8 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27220501
eCl@ss 4.0
 27220501
eCl@ss 4.1
 27220501
eCl@ss 5.0
 27220501
eCl@ss 5.1
 27220501
eCl@ss 7.1
 27220501
eCl@ss 11.0
 27220501
eCl@ss 6.0.1
 23309213
UNSPSC 9.0
 31141501
UNSPSC 7.0
 31141501
Zolltarifnummer
 39269097