Technische Daten
Lieferumfang
2 Durchführungen
Gehäuse, PA-GF
Dichtbürste, PA
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 14 g |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Durchführung wird einfach auf die Enden des Abdeckprofils 76 Al (0.0.663.41) gesteckt. Die Austrittsöffnung kann so in jeder gewünschten Höhe angebracht werden. Sie ist breit genug, um Monitor- oder Netzwerkkabel inklusive Stecker durchzuführen und bis zum Endgerät zu verlegen.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
96035000