Durchführung


Gewählte Variante
Durchführung Wand 160-80, schwarz (0.0.642.94)
Durchführung Wand 160-80, schwarz
0.0.642.94
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.642.94
ESD-sicherNein
Gewichtm = 38 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

Das Plus des modularen Kanalsystems:
Die Wandprofile können an jeder beliebigen Stelle unterbrochen werden, um Leitungen dort aus dem Kanal herauszuführen .
Eine Durchführung deckt die scharfen Schnittkanten der Profile ab und bildet so eine geschützte Ausleitung von Kabeln und Schläuchen.
Für Wandprofile der Höhen 120 und 160 sind jetzt die Durchführungen Wand verfügbar. Auf 80 mm Breite entstehen so rundum geschützte Durchführungsquerschnitte von 80x60 mm bzw. 120x60 mm.
Soll die Öffnung in der Kanalwand breiter ausfallen? Kein Problem: Die neuen Durchführungen Wand sind teilbar. Sie lassen sich durch Kombination mit dem Kanal-Kantenprofil (Art.-Nr. 0.0.411.58) auf beliebige Breite ausdehnen.

Varianten

Sortieren nach

Wymiar X:  40 mmZakres zastosowania:  ŚcianaZabezpieczenie ESD:  XSzczotka uszczelniająca:  X
Wymiar X:  80 mmZakres zastosowania:  ŚcianaZabezpieczenie ESD:  XSzczotka uszczelniająca:  X
Wymiar X:  30 mmZakres zastosowania:  PokrywaZabezpieczenie ESD:  XSzczotka uszczelniająca:  X
Wymiar X:  40 mmZakres zastosowania:  PokrywaZabezpieczenie ESD:  XSzczotka uszczelniająca:  X
Wymiar X:  60 mmZakres zastosowania:  PokrywaZabezpieczenie ESD:  XSzczotka uszczelniająca:  X
Wymiar X:  80 mmZakres zastosowania:  PokrywaZabezpieczenie ESD:  XSzczotka uszczelniająca:  X
Wymiar X:  120 mmZakres zastosowania:  ŚcianaZabezpieczenie ESD:  XSzczotka uszczelniająca:  X
Wymiar X:  160 mmZakres zastosowania:  ŚcianaZabezpieczenie ESD:  XSzczotka uszczelniająca:  X
Wymiar X:  160 mmZakres zastosowania:  PokrywaZabezpieczenie ESD:  Szczotka uszczelniająca: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097