Befestigungswinkel
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.474.62 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 92 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | GD-Zn | 
| Farbe | schwarz | 
Beschreibung
Die Langlöcher, die einen weiten Verstellbereich in Lage und Winkel ermöglichen, sind für Schrauben bis zur Größe M6 ausgelegt. Bei kleineren Schrauben wird die Verwendung der Nutscheiben 6 D5 bzw. 6 D4 empfohlen.
Varianten
Sortieren nach
| Dimensiones exteriores: 40x40 | Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 40 | |
| Dimensiones exteriores: 60x40 | Largo de borde X: 60 | Largo de borde Y: 40 | |
| Dimensiones exteriores: 60x60 | Largo de borde X: 60 | Largo de borde Y: 60 | |
| Dimensiones exteriores: 80x40 | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 40 | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 5.0
 23250311
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Zolltarifnummer
 79070000