ESD-Verbindungskabel


Gewählte Variante
ESD-Spiralverbindungskabel Ringöse 5mm (0.0.650.54)
ESD-Spiralverbindungskabel Ringöse 5mm
0.0.650.54
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

ESD-Spiralverbindungskabel mit zwei Ringösen 5mm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.650.54
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 40 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Auch in dynamischen Arbeitsumgebungen muss die elektrostatische Ableitfähigkeit gewahrt bleiben. Das spiralförmige Kabel ist ideal für bewegliche Teile, weil sich seine Länge anpasst, ohne hinderliche Schlaufen zu bilden. Flexible Ringösen erleichtern den schnellen Anschluss, damit der permanente Kontakt in ESD-sensiblen Umgebungen sichergestellt werden kann.

Varianten

Sortieren nach

Esecuzione:  DK10
Esecuzione:  Giunzione a spirale - golfare
Esecuzione:  DK10 - golfare

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Zolltarifnummer
85444290