Eckverbindungssatz 8 40x20


Gewählte Variante
Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 40x20 (0.0.618.61)
Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 40x20
0.0.618.61
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Eckverbinder GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
4 Zylinderschrauben M4x20, selbstfurchend, St, verzinkt
1 Abdeckkappe, PA-GF, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.618.61
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 54 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Zur Materialbereitstellung dienen Fachböden und Regalebenen am Arbeitsplatz und in Materialwagen. Werkstückträger, die von einem Rahmen umschlossen sind, werden auf Transfereinrichtungen zum Schutz der Transportgüter eingesetzt.
Das Rahmenprofil 8 40x20 bildet eine stabile Einfassung und Befestigung des Flächenelementes, welches aus Kunststoff oder Blech (bis 4 mm Dicke) bestehen kann. Passende Eckverbinder nehmen die Form der Rahmenprofile auf und ermöglichen einen einfachen, rechteckigen Flächenzuschnitt. Nach dem Schließen des Rahmens wird die Fläche durch eine elastische Dichtschnur im Rahmen klapperfrei fixiert.
Montagehinweis: Zum leichten Eindrücken der Dichtschnur wird empfohlen, diese mit Seifenwasser anzufeuchten.

Varianten

Sortieren nach

Posición angular:  180°
Posición angular: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83024200