Flansch 8 D30


Gewählte Variante
Flansch 8 D30 90x90-80 90° (0.0.701.45)
Flansch 8 D30 90x90-80 90°
0.0.701.45
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Flansch D30 90°, St, verzinkt
2 Gewindestifte DIN 913-M10x8, St, verzinkt
3 Zylinderschrauben DIN 912-M8x16, St, verzinkt
3 Nutensteine V 8 St M8, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.701.45
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 514 g
Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandteilvormontiert

Beschreibung

Belastbarer Halt an Unterkonstruktionen! Der Flansch 8 D30 90x90-80 180° und der Flansch 8 D30 90x40-80 90° ergänzen einen Verbinder D30 um zwei Flügel, die seitlich wirkende Kräfte sicher abfangen. So lässt sich eine Rohrkonstruktion besonders biegesteif auf einem Profil 8 befestigen.
Beim Flansch 8 D30 90x40-80 180° liegen die Flügel gegenüber, während sie beim Flansch 8 D30 90x90-80 90° rechtwinklig angeordnet sind. Letzterer eignet sich dadurch zur Befestigung von Profilrohren D30 in den Ecken des Tragrahmens eines Routenzugs.
Wegen der auftretenden Kräfte empfiehlt item, die Flansche stets mit einem (Profil-)Rohr D30 schwer zu verwenden. Das Festziehen der Gewindestifte M10 erfolgt wie beim Profilrohrsystem D30 üblich mit dem Schraubendreher SW5.
Hinweis: Das Lochmaß der beiden Bohrungen zur Befestigung in der Nut 8 folgt nicht dem Rastermaß des Profilrohrsystems D30.
Hinweis: Neben der maximalen Belastbarkeit des Flanschs muss auch die Belastungsgrenze der angrenzenden Bauteile in der Konstruktion beachtet werden.
My = 150 Nm
Fz = 1000 N

Varianten

Sortieren nach

Kształt konstrukcji:  Kształt I
Kształt konstrukcji:  Kształt L

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73079100