Halter-Sortiment


Gewählte Variante
Halter-Sortiment, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.691.14)
Halter-Sortiment, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.691.14
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

3 Schraubendreherhalter 8 D12,5-D25
2 Magnethalter 8 Nd
1 Dokumenthalter 8
1 Akkuschrauberhalter 8
1 Stifthalter 8
4 Sichtlagerkistenhalter 8
1 Bithalter 8
5 Maulschlüsselhalter 8

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.691.14
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 350 g
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Das Halter-Sortiment bietet 18 Halter, die bis auf den Akkuschrauberhalter 8 einfach in die Nut eingedreht werden. Diese Halter lassen sich schnell ausrichten und ohne Verschraubung montieren, damit Maulschlüssel, Schraubendreher und anderes Werkzeug direkt organisiert werden können.

Varianten

Sortieren nach

Color:  Negro Negro
Color:  Gris Gris

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
83025000