Gewindeeinsatz D30/D40


Gewählte Variante
Gewindeeinsatz D30 M6, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.641.00)
Gewindeeinsatz D30 M6, grau ähnlich RAL 7042
0.0.641.00
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Gewindeeinsatzhälften D30, PA-GF
Sechskantmutter M6x30, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.641.00
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 55 g
Kraft max.Fmax. = 2 000 N
Liefereinheit1 Satz
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Die universelle Befestigung für alle Anbauteile, die stirnseitig an Rohren oder Profilrohren D30 befestigt werden sollen: erhältlich in den Gewindemaßen M6, M8 und M10, auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung!
Zusatznutzen der Gewindeeinsätze: Einfache Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.

Varianten

Sortieren nach

Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  D40/30Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  D40/30Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73181640