Kanalprofil U 60x30
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 7.0.002.95 | 
|---|---|
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 1,51 cm2 | 
| Gewicht | m = 0,41 kg/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Orientierung: Vertikal | Kappenmontage: geschraubt | Maß X: 30 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Orientierung: Vertikal | Kappenmontage: geschraubt | Maß X: 30 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Orientierung: Vertikal | Kappenmontage: keine | Maß X: 30 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Orientierung: Vertikal | Kappenmontage: keine | Maß X: 30 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Orientierung: Horizontal | Kappenmontage: geschraubt | Maß X: 60 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Orientierung: Horizontal | Kappenmontage: geschraubt | Maß X: 60 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Orientierung: Horizontal | Kappenmontage: keine | Maß X: 60 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Orientierung: Horizontal | Kappenmontage: keine | Maß X: 60 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27400704
eCl@ss 6.0.1
 27400704
eCl@ss 4.1
 27140603
eCl@ss 7.1
 27400704
eCl@ss 11.0
 27400704
eCl@ss 4.0
 27140603
eCl@ss 5.0
 27140603
eCl@ss 5.1
 27140603
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042990
Kanalprofil U 60x30
* Pflichtangabe