Griffmulde
Technische Daten
Lieferumfang
4 Blechschrauben DIN 7982-2,2x9,5, St, schwarz
4 Blechschrauben DIN 7982-2,2x13, St, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.479.59 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 16 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | PA-GF |
Beschreibung
Die geschlossene Rückwand der Griffmulde verhindert den Durchgriff und schützt so die Hand des Bedieners.
Varianten
Sortieren nach
| Materiale: Plastica PA-GF | Profilo: | a prova di ESD: X | |
| Materiale: Plastica (PA-ESD) | Profilo: | a prova di ESD: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097