Führungswinkel 8


Gewählte Variante
Führungswinkel 8 40x40-30°, einseitig (0.0.723.62)
Führungswinkel 8 40x40-30°, einseitig
0.0.723.62
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Führungswinkel 8 40x40-30°, einseitig PA-GB, schwarz
1 Nutenstein V 8 St M8, verzinkt
1 Halbrundschraube ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7093-1-8-200 HV, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.723.62
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 65 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Führungswinkel 8 40x40-30°, einseitig führt bewegliche Elemente auf die gewünschte Bahn. Durch seine Geometrie führt dieser Winkel schonend in eine Richtung, um beispielsweise Rollen der Auslöseeinheit eines Shooters auf eine Rampe zu leiten.
Als Einführschräge erleichtert der Führungswinkel das Positionieren von mobilen Robotern unter Base Carts sowie das Stapeln und Leiten von Produkten. Außerdem kann der Führungswinkel Fluchtungsfehler bei Warenströmen korrigieren.

Montagehinweise

Der Führungswinkel 8 besitzt entfernbare Verdrehsicherungen. Dadurch ist auch die Verschraubung in der Nut eines Profils sowie an Flächenelementen oder anderen Komponenten ohne Profilnut möglich.

Varianten

Sortieren nach

Wersja:  dwustronna
Wersja:  jednostronna

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098