Haken- und Halteradapter
Technische Daten
Lieferumfang
Adapter D30, PA-GF
2 Bleche, St, verzinkt
Vierkantmutter DIN 562-M6-04, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.645.27 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 26 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Der Haken- und Halteradapter D30 hält ohne Bearbeitung an einem Profilrohr D30. Zur Befestigung an einem Rohr D30 müssen die Haltebleche des Adapters entfernt werden. Er wird anschließend mit zwei selbstbohrenden Halbrundschrauben befestigt. Der Haken oder Halter wird mit dessen Schraube im Adapter verschraubt.
Varianten
Sortieren nach
Colour: Grey | |
Colour: Black |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097


Grey
Black