Halbrundschrauben
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.659.90 |
|---|---|
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 73,38 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St-10.9 |
Varianten
Sortieren nach
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M3 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M3 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 6 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 8 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kolor: Gładki | Długość gwintu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 75 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 10 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 12 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 14 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 16 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 18 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kolor: Gładki | Długość gwintu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 55 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 75 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 80 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 22 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 80 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 20 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 30 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 35 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 40 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 45 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 50 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 60 | |
| Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 80 | |
| Norma: DIN 7504 | Gwint: St 3,9 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 16 | |
| Norma: DIN 7504 | Gwint: St 3,9 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25 | |
| Norma: DIN 7500C | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 16 | |
| Norma: WN 5463 | Gwint: KH8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 55 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 12 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 14 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 16 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 18 | |
| Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Zolltarifnummer
73181568


ocynk.
































Gładki


















































k. czarny