Handgriff Pi


Gewählte Variante
Handgriff Pi 120 M6 PA, grau (0.0.679.09)
Handgriff Pi 120 M6 PA, grau
0.0.679.09
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Handgriff, PA-GF, grau
2 Abdeckkappen, PA-GF, rot
2 Abdeckkappen, PA-GF, dunkelgrau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.679.09
ESD-sicherNein
Gewichtm = 40 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialPA-GF
Max. BelastungF = ≤ 600 N
Farbegrau

Beschreibung

Ein zweifach befestigter Handgriff ist ideal zum Öffnen und Schließen von Türen. Er kann mit der ganzen Hand umfasst und in unterschiedlicher Greifhöhe bedient werden.
Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Handgriffe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.

Montagehinweise

Handgriffe Pi zur universellen Anwendung mit Befestigungsmöglichkeit von vorn oder hinten (verdeckt), besonders geeignet für Schiebe- und Schwenktüren.

Varianten

Sortieren nach

Série:  5Longueur de poignée:  80Filetage:  M5Couleur:  gris grisLongueur de l'arête X:  80
Série:  5Longueur de poignée:  80Filetage:  M5Couleur:  noir noirLongueur de l'arête X:  80
Série:  6Longueur de poignée:  120Filetage:  M6Couleur:  gris grisLongueur de l'arête X:  120
Série:  6Longueur de poignée:  120Filetage:  M6Couleur:  noir noirLongueur de l'arête X:  120
Série:  8Longueur de poignée:  160Filetage:  M8Couleur:  gris grisLongueur de l'arête X:  160
Série:  8Longueur de poignée:  160Filetage:  M8Couleur:  noir noirLongueur de l'arête X:  160

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097