Handgriff Pi
Technische Daten
Lieferumfang
Handgriff, PA-GF, schwarz
2 Abdeckkappen, PA-GF, rot
2 Abdeckkappen, PA-GF, dunkelgrau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.679.08 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 19 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | PA-GF |
| Max. Belastung | F = ≤ 500 N |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Handgriffe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Grifflänge: 80 mm | Gewinde: M5 | Farbe: grau | Maß X: 80 | |
| Baureihe: 5 | Grifflänge: 80 mm | Gewinde: M5 | Farbe: schwarz | Maß X: 80 | |
| Baureihe: 6 | Grifflänge: 120 mm | Gewinde: M6 | Farbe: grau | Maß X: 120 | |
| Baureihe: 6 | Grifflänge: 120 mm | Gewinde: M6 | Farbe: schwarz | Maß X: 120 | |
| Baureihe: 8 | Grifflänge: 160 mm | Gewinde: M8 | Farbe: grau | Maß X: 160 | |
| Baureihe: 8 | Grifflänge: 160 mm | Gewinde: M8 | Farbe: schwarz | Maß X: 160 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097


grau
schwarz