Scharnier St


Gewählte Variante
Scharnier St, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.649.47)
Scharnier St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.649.47
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Scharnierhälften, St, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
3 Linsenflanschschrauben M5x8, St, verzinkt
Sechskantmutter DIN 934 M5-I8I, St, verzinkt
Scheibe ISO 7089 - 5 - 200 HV, verzinkt
Flachrundschraube DIN 603-M5x16, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.649.47
BaureiheBaureihe 5
BaureiheBaureihe 6
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 51 g
Kraft max.Fmax. = 250 N
Liefereinheit1 Satz
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Universell einsetzbares leichtes Scharnier für Türen und Klappen.
Die Montage kann außen und innenliegend (nicht abschraubbar) erfolgen.
Das Flächenelement (Tür) kann um 180° geschwenkt werden.
Durch die Langlöcher ist das Scharnier justierbar und für die Baureihen 5 bis 8 einsetzbar.

Montagehinweise

Hinweis: Bei Verschraubung des Scharniers St an Profile der Baureihe 8 wird die Verwendung von Nutensteinen 8 Zn M5 empfohlen.
Hinweis: Bei Verschraubung des Scharniers St an Profile der Baureihe 8 wird die Verwendung von Nutensteinen 8 Zn M5 empfohlen.
Das Scharnier St läßt sich in diesen Anbauvarianten von außen nicht lösen.

Varianten

Sortieren nach

Colore:  nero nero
Colore:  alluminio brillante alluminio brillante

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000