Innenwandprofil X 8


Gewählte Variante
Innenwandprofil X 8 40x27, natur (0.0.698.25)
Innenwandprofil X 8 40x27, natur
0.0.698.25
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.698.25
BaureiheBaureihe X
ESD-sicherNein
FlächeA = 6,75 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 2,68 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 5,59 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 7,3 cm4
Gewichtm = 1,82 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 4,14 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 3,65 cm3

Beschreibung

Mehr Halt für Flächen! Das Innenwandprofil X 8 40x27 ermöglicht den Aufbau von großflächigen Wänden und Verkleidungen ohne sichtbare Zwischenstreben. Das schmale Profil kann als Versteifung hinter Flächenelementen oder als versteckte Halterung für Anbauten verwendet werden.
Das Innenwandprofil X 8 40x27 hat zahlreiche Anwendungen, um beispielsweise 6 mm starke Flächen mit dem item Klebemultiblock innenseitig zu verbinden. Der massive Kern kann für Bohrungen genutzt werden. Gewinde von M8 bis M12 lassen sich problemlos schneiden.

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100