Anschlagprofil 8 50x10
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.664.85 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 767 g/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, Ti passiviert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Hinweis: Zum sicheren Betrieb wird das Anschlagprofil 8 50x10 mit Gewindestiften fixiert.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ | 
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 11.0
 23360101
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042100