Befestigungssatz mit Zylinderschraube


Gewählte Variante
Befestigungssatz 8 4-6mm mit Zylinderschraube M8 (0.0.680.91)
Befestigungssatz 8 4-6mm mit Zylinderschraube M8
0.0.680.91
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Zylinderschraube DIN 912-M8x16, St, verzinkt
Nutenstein 8 St M8, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.680.91
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 23 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Befestigungssatz ermöglicht den Anschluss von Elementen (z. B. Bleche oder Flächenelemente) in der angegebenen Materialdicke. Der Satz besteht aus einem Nutenstein und einer passenden Schraube.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Tipo de ranura:  5 mmRosca:  M5Rango grosor placa:  4-6 mmdistancia:  1.8
Serie:  6Tipo de ranura:  6 mmRosca:  M6Rango grosor placa:  3-5 mmdistancia:  3
Serie:  8Tipo de ranura:  8 mmRosca:  M8Rango grosor placa:  4-6 mmdistancia:  4.5
Serie:  8Tipo de ranura:  8 mmRosca:  M8Rango grosor placa:  6-8 mmdistancia:  4.5
Serie:  8Tipo de ranura:  8 mmRosca:  M6Rango grosor placa:  0 mmdistancia:  4.5
Serie:  8Tipo de ranura:  8 mmRosca:  M6Rango grosor placa:  0 mmdistancia:  4.5

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098