Bodenbefestigungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
Bodenanker M12x150
Mutter ähnlich DIN 934-M12, St, verzinkt
Scheibe ähnlich ISO 7089-M12, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.485.83 |
|---|---|
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewindedurchmesser | M12 |
| Gewicht | m = 128 g |
| Kraft max. | Fmax. = 4 760 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
| Moment | M = 60 Nm |
Beschreibung
Die Bodenbefestigungsplatte wird in den Nuten befestigt und versteift den Rahmen zusätzlich. Der passende Befestigungssatz (0.0.404.19) enthält alle benötigten Komponenten.
Varianten
Sortieren nach
| Thread: M8 | Thread length: 95 | |
| Thread: M10 | Thread length: 135 | |
| Thread: M12 | Thread length: 150 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
UNSPSC 7.0
31162104
Zolltarifnummer
73181568