Beschriftungsprofil D30 individuell
Technische Daten
Technischer Hinweis
selbstklebend
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.643.98 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 128 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | PVC |
| Farbe | transparent |
Beschreibung
Beschriftungsprofil D30: h = 28 mm
Beschriftungsprofil D30 flex: h = 42 mm
Mit dem Beschriftungsprofil D30 wird eine Kennzeichnung an (Profil-)Rohren D30 angebracht. Eingesteckt in die transparente Halteklammer geht kein Kärtchen verloren.
Zwei Ausführungen sind erhältlich: Zum Anbringen der Beschriftung direkt auf dem (Profil-)Rohr D30 oder darunter in einer flexibel verbundenen Stecktasche (Variante „flex“). Beide Varianten werden dauerhaft auf dem Profil verklebt.
Beschriftungsprofile D30 sind als fertig abgelängte Schilderhalter oder zum Zuschnitt auf individuelle Länge verfügbar.
Varianten
Sortieren nach
| Wariant: Normalna | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Wariant: Normalna | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Wariant: Elastyczny | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Wariant: Elastyczny | Jednostka dostawcza: Sztuka |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
39162000