Beschriftungsprofil D30 individuell


Gewählte Variante
Beschriftungsprofil D30, transparent (0.0.644.70)
Beschriftungsprofil D30, transparent
0.0.644.70
Alle ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Im Engineeringtool verwenden
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

selbstklebend

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.644.70
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 66,5 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 2000 mm
MaterialPVC
Farbetransparent

Beschreibung

Klare Anzeigen weisen den Weg: Gut lesbare und ortsfeste Beschriftungen vermindern die Fehlerquote und steigern die Effizienz.
Mit dem Beschriftungsprofil D30 wird eine Kennzeichnung an (Profil-)Rohren D30 angebracht. Eingesteckt in die transparente Halteklammer geht kein Kärtchen verloren.
Zwei Ausführungen sind erhältlich: Zum Anbringen der Beschriftung direkt auf dem (Profil-)Rohr D30 oder darunter in einer flexibel verbundenen Stecktasche (Variante „flex“). Beide Varianten werden dauerhaft auf dem Profil verklebt.
Beschriftungsprofile D30 sind als fertig abgelängte Schilderhalter oder zum Zuschnitt auf individuelle Länge verfügbar.

Varianten

Sortieren nach

Wariant:  NormalnaJednostka dostawcza:  Przycięcie
Wariant:  NormalnaJednostka dostawcza:  Sztuka
Wariant:  ElastycznyJednostka dostawcza:  Przycięcie
Wariant:  ElastycznyJednostka dostawcza:  Sztuka

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Zolltarifnummer
39162000