Beschriftungsprofil 8
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.488.54 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 0,37 kg/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Der Beschriftungshalter 8 160x40 dient der Anbringung von Kennzeichnungen an Regalen, Arbeitsplätzen und Betriebseinrichtungen. Er besteht aus dem Beschriftungsprofil, das mit einer Schutzfolie und seitlichen Abdeckkappen versehen ist sowie zwei Stück Klipp 8 St.
Einsatz von beliebigen Papierschildern
Der Beschriftungshalter nimmt Papierschilder in einer Höhe von 36 mm auf, die individuell angefertigt werden können. Die transparente Folie schützt die eingelegten Schilder vor Verschmutzung.
Beschriftungshalter in jeder Länge
Das Beschriftungsprofil kann auch in beliebiger Länge zugeschnitten und zum Bau beliebig langer Beschriftungshalter verwendet werden. Das Beschriftungsprofil wird abschließend durch seitliche Abdeckkappen verschlossen.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe:  grau | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe:  grau | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Baureihe: Arbeitsplatzsystem | Liefereinheit: Stück | Länge: 160 | Farbe:  grau | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe:  Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe:  Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe:  grau | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe:  grau | Material: Kunststoff (PVC) | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 UNSPSC 7.0
 56111906
UNSPSC 9.0
 56111906
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
Zolltarifnummer
 76042100
Beschriftungsprofil 8
* Pflichtangabe