Rollladen-Endleiste
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.465.66 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Fläche | A = 2,95 cm2 | 
| Gewicht | m = 0,79 kg/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Das Rollladen-System ist geeignet zum Aufbau manuell betätigter Rollläden in vertikaler und horizontaler Einbaulage. Es kann in Rahmenkonstruktionen aus beliebigen Trägerprofilen der Baureihe 8 eingesetzt werden.
Das System besteht aus der Rollladen-Führung und dem Rollladen, die jeweils modular aufgebaut sind.
Der Rollladen ist in Aluminium- oder Kunststoff-Ausführung verfügbar.
An ihr können Griffe oder ein Griffsystem befestigt werden. Das Rollladen-Verschlusssystem 8 wird in eine Bohrung in der Rollladen-Endleiste eingesetzt.
Eine detaillierte Montageanweisung liegt dem Rollladen-Kurvenführungssatz 45° bei.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 22320204
eCl@ss 7.1
 22320204
eCl@ss 11.0
 22320204
UNSPSC 7.0
 30151801
UNSPSC 9.0
 30151801
eCl@ss 4.0
 22041204
eCl@ss 4.1
 22041204
eCl@ss 5.0
 22320204
eCl@ss 5.1
 22320204
eCl@ss 6.0.1
 22320204
Zolltarifnummer
 76042990
Rollladen-Endleiste
* Pflichtangabe