Technische Daten
Lieferumfang
1 Lamellenhalter 8 PA 1-2mm, grau
1 Spanplattenschraube 4x16, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.721.71 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 7 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA | 
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 | 
| Reinraumtauglichkeit | Ja | 
Beschreibung
Zur Konstruktion eines Streifenvorhangs wird der Lamellenhalter einfach in eine Nut 8 eingeklipst. Einzelne Halter können jederzeit ausgetauscht werden.
Durch die individuelle Aufhängung in der Nut 8 lassen sich einzelne Lamellen und Lamellenhalter gezielt austauschen, ohne komplette Leisten entfernen zu müssen.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 5.0
 22110801
eCl@ss 5.1
 22110801
UNSPSC 7.0
 56122003
UNSPSC 9.0
 56122003
eCl@ss 6.0.1
 22110890
eCl@ss 7.1
 22110890
eCl@ss 8.0
 22110890
eCl@ss 11.0
 22110890
Zolltarifnummer
 39269097