Leuchte LED
Technische Daten
Lieferumfang
Aluminiumgehäuse
Kippschalter, Ein-Aus
Befestigungselemente
Anschlussspannung: 24 V DC über Systembuchse
Schutzklasse: III
Leistung: 40-W-LED-Leuchte
Farbwiedergabeindex: Ra ≈ 85
Farbtemperatur: T ≈ 4000 K (neutralweiß)
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.694.23 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 0,881 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Leuchten LED E sind in den Längen 600, 850 und 1100 mm erhältlich. Das platzsparende Gehäuse besitzt einen An-/-Aus-Schalter und eine festmontierte Zuleitung mit Systemstecker.
Die energiesparenden Leuchten sind als Satz inklusive Transformator verfügbar. Sie lassen sich auch separat im item Beleuchtungssystem mit Verteilern, Funkdimmern und anderen Leuchten kombinieren.
Leuchte LED E 40W
1900 Lux
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Leistung: 30 Watt | Länge: 550 mm | |
| Leistung: 15 Watt | Länge: 300 mm | |
| Leistung: 20 Watt | Länge: 600 mm | |
| Leistung: 30 Watt | Länge: 850 mm | |
| Leistung: 40 Watt | Länge: 1100 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Zolltarifnummer
94054239