Lenkrolle 140x110


Gewählte Variante
Lenkrolle D125 140x110 FS (0.0.729.24)
Lenkrolle D125 140x110 FS
0.0.729.24
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gehäuse, St, verzinkt
Radachse kugelgelagert
Fadenschutz
Radkörper PA
Laufbelag TPU, 94 Sh A, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.729.24
BaureiheBaureihe D30
BaureiheBaureihe 10
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1,6 kg
Liefereinheit1 Stück
ReinraumtauglichkeitNein
Tragfähigkeit250 kg/Rolle

Beschreibung

Die Lenkrolle D125 140x110 FS verfügt über eine 140x110 mm große Anschraubplatte und ein robustes Metallgehäuse aus verzinktem Stahl. Die Tragfähigkeit beträgt 250 kg pro Rolle.
Die Apparaterolle mit dem Durchmesser 125 mm besitzt einen starren Fußschutz.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Die effektive Tragfähigkeit und Ableitfähigkeit einer Rolle sind abhängig von den Einsatzbedingungen. Die Produkteigenschaften sind auf die angegebene Geschwindigkeit und den Einsatz auf einer glatten, ebenen Fahrbahn im Innenbereich ausgerichtet.

Hinweis: Zum sicheren Betrieb sollte die Tragfähigkeit der Rollen so gewählt werden, als würde die Gesamtbelastung auf drei Rollen wirkt.
item Lenk- und Bockrollen mit Fußschutz sind als gefederte Ausführung (FG) oder mit einem starren Metallrahmen (FS) verfügbar.
Der Schutz verhindert, dass ein Fuß oder ein Gegenstand unter das Rad gelangen kann. Das vermeidet Verletzungen und minimiert gleichzeitig das Risiko einer Radbeschädigung durch andere Objekte. Zusätzlich reduziert sich die Gefahr durch abruptes Abstoppen eines Transportwagens durch Fremdkörper.
Rollen mit gefedertem Fußschutz sind vorteilhaft beim Überqueren von Schwellen und spürbaren Höhenunterschieden im Boden.

Montagehinweise

Durch die integrierte Anschraubplatte mit vier Bohrungen können Lenk- und Bockrollen an Grundrahmen mit Nut 8 befestigt werden. Zur Montage dient der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18).
Für Lenkrollen ohne Doppelfeststeller stehen zusätzliche Richtungsfeststeller passend zur Rollengröße zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Capacité de charge (roulette):  200 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  130 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  200 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  130 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  160 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  160 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  450 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  450 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  double à l’avantSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  450 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  550 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  550 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  600 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  600 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Blocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
87169090