Lenkrolle (doppelt)
Technische Daten
Lieferumfang
1 Gehäuse PA, grau
1 Drehachse gleit-kugelgelagert
1 Radachse gleitgelagert
1 Gewindebolzen verdrehgesichert
Fadenschutz
Zwillingsbereifung PU, 94 Sh A, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.605.45 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 5 |
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 220 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Tragfähigkeit | 60 kg/Rolle |
Beschreibung
Die Rollenserie D75 PA (Rollendurchmesser 75 mm) besteht aus den Varianten Lenkrolle und Lenkrolle mit Doppelfeststeller (Bremse für Rad- und Drehachse).
Die Rollen zeichnen sich durch gutes Abrollverhalten und eine hohe Belastbarkeit aus und sind beständig gegen die meisten Umwelteinflüsse.
Speziell für den Einsatz im Elektronikbereich sind die Rollen auch in Antistatik-Ausführung mit entsprechender Bereifung und durchgehend leitendem Rad bzw. Gehäuse lieferbar. Der Ableitwiderstand der antistatischen Ausführung beträgt 105 Ω.
Die angegebenen Tragfähigkeiten sind Maximalwerte unter idealen Einsatzbedingungen, bei Schrittgeschwindigkeit (max. 4 km/h) und bei glatter, ebener Fahrbahn.
Varianten
Sortieren nach
| Portata (rotella): 50 kg | Diametro della rotella: 65 mm | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 50 kg | Diametro della rotella: 65 mm | Bloccaggio: singolo | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Bloccaggio: singolo |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000