Lineareinheit LRE ZU


Gewählte Variante
Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 ZU 80 R25 (0.0.663.12)
Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 ZU 80 R25
0.0.663.12
Alle ansehen
jetzt konfigurieren
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.663.12
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 18,83 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 101,19 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 26,87 cm4
Gesamtmassem = m1 + H * m2
maximale BetriebslastFx max = 1 200 N
maximale Kraft in y-RichtungFy max = 2 400 N
maximale Kraft in z-RichtungFz max = 1 600 N
Gewichtm = 11,761 kg
Gewichtm = 7,899 g/mm
Gewichtm = 7,899 kg/m
Übersetzungi = 16
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette)mlz = 0,123 kg/m
Wirkungsgradη = 1
max. Geschwindigkeitbis 10 m/s
Liefereinheit1 Stück
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm)m1 = 11,761 kg
Masse pro mm Hubm2 = 7,899 g/mm
maximale Beschleunigungamax  = 10 m/s2
maximale VerfahrgeschwindigkeitVmax = 10 m/s
Wiederholgenauigkeit. = 0,15 mm
Massenträgheit bei Hublänge 0 mmJ0 = 10 529 kg mm2
Massenträgheit pro kg NutzlastJN = 1 985,9 kg mm2/kg
Massenträgheit pro m HubJH = 244,7 kg mm2/m
max. HubHmax = 5 820 mm
max. Antriebsmoment. = 52 Nm
maximales Moment um x-AchseMx max = 40 Nm
maximales Moment um y-AchseMy max = 64 Nm
maximales Moment um z-AchseMz max = 96 Nm
Reibmoment. = 1 Nm
Sicherheitsabstandsmin = 10 mm
Stützweite bei Fy max..  = 600 mm
Stützweite bei Fz max..  = 1 400 mm
Vorschubkonstanteh = 280 mm/U
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 25,29 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 13,44 cm3

Beschreibung

Die Standard-Lineareinheiten mit großen Leistungsreserven. Die Lineareinheiten LRE 8 D14 bieten die umfangreichste Auswahl an Trägerprofilen sowie ein robustes Design für eine lange Lebensdauer. Die maximale Nutzlast von bis zu 160 kg eröffnet ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten.
Der Schlitten verfügt über eine plane Oberfläche zur Aufnahme von anwendungsspezifischen Befestigungsbohrungen. Die cleveren Positionierhülsen sorgen dabei für eine präzise Befestigung der Anwendung. Umrüstung und Wartung erfolgen so in Rekordzeit. Es stehen verschiedene Trägerprofile zur Auswahl, um die Durchbiegung bei großen Lasten und Stützweiten zu minimieren.
h = horizontale Einbaulage
v = vertikale Einbaulage
Maximal mögliche Beschleunigung in Abhängigkeit von der bewegten Masse und der Einbaulage
Vorschubgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Eingangsdrehzahl n (Zahnriemenantrieb)
Betriebskraft Fx in Abhängigkeit vom Eingangsdrehmoment M (Zahnriemenantriebe Fx > 500 N)

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Longitud de carrera:  1 ... 2828Alto de perfil:  60 mmAnchura del perfil:  20 mmTipo de guía:  Calibrado D6
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5760Alto de perfil:  80Anchura del perfil:  40 mmTipo de guía:  Calibrado D10
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5760Alto de perfil:  80Anchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D10
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5760Alto de perfil:  80Anchura del perfil:  40 mmTipo de guía:  Calibrado D14
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5760Alto de perfil:  80Anchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D14
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5760Alto de perfil:  120 mmAnchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D14
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5820Alto de perfil:  80Anchura del perfil:  40 mmTipo de guía:  Calibrado D14
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5820Alto de perfil:  80Anchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D14
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5820Alto de perfil:  120 mmAnchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D14
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5620Alto de perfil:  120 mmAnchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D25
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5620Alto de perfil:  200 mmAnchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D25
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5620Alto de perfil:  120 mmAnchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D25
Serie:  8Longitud de carrera:  1 ... 5620Alto de perfil:  200 mmAnchura del perfil:  80 mmTipo de guía:  Calibrado D25

Lastberechnung

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090