Linearführung 6 60 PS


Gewählte Variante
Linearführung 6 60 PS Kreuzschlitten (Nullhub) (0.0.708.77)
Linearführung 6 60 PS Kreuzschlitten (Nullhub)
0.0.708.77
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.708.77
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gesamtmassem = m1 + H * m2
Gewichtm = 2,25 kg
Liefereinheit1 Satz
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm)m1 = 2,3 kg
Masse pro mm Hubm2 = 3,4 g/mm
maximale Beschleunigungamax  = 15 m/s2
maximale VerfahrgeschwindigkeitVmax = 1 m/s
max. HubHmax = 2 816 mm

Beschreibung

Eine parallel mitlaufende Linearführung unterstützt die angetriebenen Lineareinheiten, sodass größere Lasten und Momente sicher aufgenommen werden können.
Die Linearführung 6 60 PS besteht aus einer verwin­dungssteifen Profilschiene und zwei tragfähigen Kugelumlaufwagen. Sie eignet sich für präzise und reibungsarme Bewegungen.

Varianten

Sortieren nach

Kształt wózka:  Standardowy
Kształt wózka:  Wózki krzyżowe

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090