Technische Daten
Lieferumfang
Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Kunststoffgriff, TPE
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.664.77 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 63,6 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Varianten
Sortieren nach
| Key width: TX20 | Handle shape: T-handle | |
| Key width: TX30 | Handle shape: T-handle | |
| Key width: 2.5 A/F | Handle shape: T-handle | |
| Key width: 3 A/F | Handle shape: T-handle | |
| Key width: 4 A/F | Handle shape: T-handle | |
| Key width: 5 A/F | Handle shape: T-handle | |
| Key width: 6 A/F | Handle shape: T-handle | |
| Key width: 8 A/F | Handle shape: T-handle | |
| Key width: 1.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
| Key width: 2 A/F | Handle shape: Ball head | |
| Key width: 2.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
| Key width: 3 A/F | Handle shape: Ball head | |
| Key width: 4 A/F | Handle shape: Ball head | |
| Key width: 5 A/F | Handle shape: Ball head | |
| Key width: 6 A/F | Handle shape: Ball head | |
| Key width: 8 A/F | Handle shape: Ball head | |
| Key width: 10 A/F | Handle shape: Ball head |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040490
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82054000