Anschlussleitung Leuchten
Technische Daten
Lieferumfang
Leitungslänge: 0,2 m (0,34 mm2)
Leitungsdurchmesser: 5 mm
Sicherheits-Steckverbinder M8, Systemstecker
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.700.99 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 11 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Farbe | schwarz | 
Beschreibung
Das Kabel kann für Anwendungen ohne besondere Anforderungen an die Dichtigkeit mit anderen Komponenten aus dem item LED-Programm genutzt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Length: 0,2 m | Scope of application: Machine Light Fitting | |
| Length: 5 m | Scope of application: Machine Light Fitting | |
| Length: 3 m | Scope of application: Light Fitting | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 11.0
 27110392
eCl@ss 8.0
 27110303
eCl@ss 6.0.1
 27110303
eCl@ss 5.0
 27110303
eCl@ss 4.0
 27110303
eCl@ss 4.1
 27110303
eCl@ss 5.1
 27110303
UNSPSC 9.0
 56111901
eCl@ss 7.1
 27110303
UNSPSC 7.0
 56111901
Zolltarifnummer
 85366990