Magnethalter
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.717.89 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 15 g |
| Haltekraft | 20 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Der Magnethalter wird aufgerastet und kann zusätzlich verschraubt werden. Seine Kunststoffoberfläche verhindert Kratzer am Werkzeug und am Profil.
Varianten
Sortieren nach
| Forma: | Posición de montaje: Ranura 8 interior | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Forma: | Posición de montaje: Ranura 8 exterior | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Forma: | Posición de montaje: Ranura 8 exterior | Color: RAL 9005 (negro intenso) | |
| Forma: | Posición de montaje: Tubo perfilado D30 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
85051110
Magnethalter
* Pflichtangabe


RAL 7042 (gris tráfico)

RAL 9005 (negro intenso)