Handgriff X
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.708.84 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewindedurchmesser | M5 |
| Gewicht | m = 167 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Al |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Matériau: Matière plastique PA-GF | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Filetage: M8 | |
| Matériau: Matière plastique PA-GF | Couleur: noir | Filetage: M8 | |
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Filetage: M5 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83024900


RAL 7042 (gris signalisation)
noir
aluminium naturel