Technische Daten
Lieferumfang
1 Medienleisten Modul keystone
2 RJ45 Anschlüsse, CAT5e
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.633.93 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 35 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Groove type: Cable conduit K 56 mm | Distribution Strip Insert: USB charging port | Fastening set, distribution strip: X | |
Groove type: 8 mm | Distribution Strip Insert: RJ45 connection | Fastening set, distribution strip: ✓ | |
Groove type: 8 mm | Distribution Strip Insert: USB charging port | Fastening set, distribution strip: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85366990