item
Mobiles FIFO-Regal mit Arbeitsflächen

Mobiles FIFO-Regal mit Arbeitsflächen

Auf Anfrage
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Satz
Lieferzustand nicht montiert

Beschreibung

Dieses FIFO-Regal verfügt über zwei Arbeitsflächen vor den beiden Rollenbahnebenen. Hier können Kleinladungsträger (KLT) abgestellt werden, um den Inhalt zu kommissionieren. Auf der Entnahmeseite erleichtern item Gleitbügel das Handling der gefüllten Behälter. Die Rücklaufebene für leere KLT befindet sich oben.
Der Grundrahmen besteht aus Profilen der Baureihe 8. Der Aufbau basiert auf Komponenten des item Lean Production Systembaukastens. Durch Lenkrollen mit Doppelfeststellern kann das FIFO-Regal zum gewünschten Einsatzort bewegt werden. Das Grundmodell ist für KLT der Größe 600 x 400 mm ausgelegt.
- zwei Arbeitsflächen vor den Rollenbahnen
- zwei Speicherebenen für gefüllte KLT
- ergonomische Entnahme durch item Gleitbügel
- Rücklaufebene für leere Behälter
- Abmessungen Grundmodell: 1800 x 1400 x 1700 mm
- Höhe, Breite und Tiefe der Lösung im item Engineeringtool einfach anpassbar

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.