Monitorgelenk
Technische Daten
Lieferumfang
Monitoradapter 8 schwenkbar, VESA-Platte, schwarz
2 Multiblockklemmhälften, GD-Al
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.671.22 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 289 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Um die Ablesbarkeit zu verbessern, ist das Gelenk in zwei Richtungen schwenkbar. Damit kann der Monitor gedreht und geneigt werden. Der integrierte Adapter entspricht den VESA-Standards 75 und 100.
Varianten
Sortieren nach
| Seria: 8 | |
| Seria: LPS |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
84879090