Montagesatz 8, Teleskopschiene 12,7x45,7

0.0.722.36


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

4 Montagelaschen 8, Teleskopschiene 12,7x45,7, St, verzinkt
8 Nutensteine V 8 St M6, verzinkt
8 Senkschrauben DIN 7991-M6x12, St, verzinkt
6 Halbrundschrauben ISO 7380-M4x8, St, verzinkt

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 884 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Montagesatz 8, Teleskopschiene 12,7x45,7 enthält das Befestigungsmaterial, um ein item Teleskopschienenpaar 12,7x45,7 mit dem Profilrahmen zu verbinden. Zusätzliche Querstreben werden somit nicht benötigt.
Durch den Montagesatz 8 Teleskopschiene 12,7x45,7 und die empfohlene Verschraubung wird die maximale Traglast der Teleskopschienen sichergestellt.

Downloads

CAD-Daten

"Montagesatz 8, Teleskopschiene 12,7x45,7" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 4 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
83024900